ETS 1701-100-000
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
906628
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
Temperatursondens längd | 0.0 |
---|---|
Godkännanden och certifikat | Nej |
Extra gränssnitt | 4 till 20 mA (2 ledare), 0 till 10 V |
Omkopplingsutgångar | 4 |
Temperaturområde max. värde | 100 |
Temperaturområde min. värde | 0 |
Temperatursond | avbruten |
Skärm | Ja |
Elanslutning | Plintlist |
Mekanisk anslutning | Ingen |