HDA 4744-A-016-000

Artikelnummer
906298
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
Godkännande UL godkännande
Elanslutning Binder-serie 714 M18 / 4p
Mekanisk anslutning G1/4 A ISO 1179-2 / ytter
Utgångssignal 4 till 20mA (2 ledare)
Noggrannhet 0,50% max = 0,25% typ.
Tryckområde maximalvärde 16
Tryckområde minimivärde 0
Tryckenhet BAR
Typ av tryck Relativ