EDS 1791-N-250-000
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
906205
Leverans inom ca. -
dagar
Begär ersättningstid
lastning...
Ersättningstiden beror på produktkvantiteten.
Vänligen logga in för priser
Finns i lager
Lägg till i min lista
Obs: I avsnittet "Min lista" kan du komma ihåg produkter och begära dem.
Tekniska data
Godkännande och certifikat | Nej |
---|---|
Extra gränssnitt | 4 till 20 mA, 0 till 10V |
Elanslutning | Plintlist |
Mekanisk anslutning | G1/4 ISO 1179-1 / inner |
Omkopplingsutgångar | 4 |
Maximalt inställningsvärde | 250 |
Minimi inställningsvärde | 0 |
Tryckenhet | BAR, PSI, MPA |
Typ av tryck | Relativ |
Bildskärm | Ja |