EDS 1791-N-016-000

Art.nr
906203
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
Godkännande och certifikat Nej
Extra gränssnitt 4 till 20 mA, 0 till 10V
Elanslutning Plintlist
Mekanisk anslutning G1/4 ISO 1179-1 / inner
Omkopplingsutgångar 4
Maximalt inställningsvärde 16
Minimi inställningsvärde 0
Tryckenhet BAR, PSI, MPA
Typ av tryck Relativ
Bildskärm Ja

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
EDS 1700 User manual D/E/F
Bruks-/underhållsanvisningar SV

(4.04 MB)

EDS 1700 User manual D/E/F
Bruks-/underhållsanvisningar EN

(4.04 MB)

EDS 1700 Pressure switch
Produktbroschyr SV

(0.77 MB)

EDS 1700 Pressure switch
Produktbroschyr EN

(0.77 MB)