EDS 1791-P-100-000

Artikelnummer
906197
Till produktgrupp på högre nivå
Leverans inom ca. - dagar Begär ersättningstid lastning... Ersättningstiden beror på produktkvantiteten.
Finns i lager
St
Lägg till i min lista
Obs: I avsnittet "Min lista" kan du komma ihåg produkter och begära dem.
Tekniska data
Mer information
Godkännande och certifikat Nej
Extra gränssnitt 4 till 20 mA, 0 till 10V
Elanslutning Plintlist
Mekanisk anslutning G1/4 ISO 1179-1 / inner
Omkopplingsutgångar 4
Maximalt inställningsvärde 100
Minimi inställningsvärde 0
Tryckenhet BAR, PSI, MPA
Typ av tryck Relativ
Bildskärm Ja