I lager
Lägg till i min lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Teknisk data
Kombination | Ingen BV kombination |
---|---|
Omkopplingslägesövervakning | Med mek. gränslägesbrytare |
Lås | Utan lås |
Fästhål | Utan fästhål |
Godkännande/testcertifikat | Inget godlännande |
Aktivering | Handspak |
Nominellt tryck | 580 |
Nominellt tryck | 4 |
Nominellt tryck | 40 |
Spakdesign | Vevspak |
Ytskydd | Utan |
Materialkod | Rostfritt stål-r.st.-PTFE-FKM/PTFE |
Kåpmaterial, kulventil | Rostfritt stål |
Anslutning-/flänsbeteckning | Rp |
Anslutningstyp | Hongänga |
Nominsell storlek DN | 20 |
Design | KHN |
Obejktbeteckning | KHN-Rp3/4-3333-18X-E-1.057 |
Artikelnummer | 852421 |