SRE2-G3/8-01X/9-13

Artikelnummer
717847
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
Justeringstyp Verktyg
Kavitet 08520
Qmax-ventiler [l/min] 23
Q produktserie [l/min] 0.95 - 23
Produktserie SRE2
Inställningsvärde flödeshastighet [l/min] 13
Flödeshastighetsområde [l/min] 9 - 13
Funktion Spolventil
Funktion Flödesstyrventil
Nom. storlek 8
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Tum
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Produktbroschyr SV

(0.34 MB)

SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Produktbroschyr EN

(0.34 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)