SR5E-01X/3,5 Q=3,5-3,9

Artikelnummer
717832
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
Justeringstyp Verktyg
Kavitet 06020
Qmax-ventiler [l/min] 20
Q produktserie [l/min] 0.3 - 20
Produktserie SR5E
Flödeshastighetsområde [l/min] 3.5 - 3.9
Funktion Spolventil
Funktion Flödesstyrventil
Nom. storlek 6
Obejktbeteckning SR5E-01X/3,5 Q=3,5-3,9
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Metrisk
Tätningsmaterial FKM
Artikelnummer 717832
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
SR5E 2-Way Flow Regulator
Produktbroschyr SV

(0.36 MB)

SR5E 2-Way Flow Regulator
Produktbroschyr EN

(0.36 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.11 MB)