RPL10121-010

Artikelnummer
717778
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
Funktion Backventil för att öppna
Pilotförhållande 3.5
Justeringstyp Icke tillgänglig
Kavitet 10121
Qmax-ventiler [l/min] 80
Produktserie RPL10121
Öppningstryck [bar] 0,6
Volymflödesområde Q [l/min] 0 - 80
Nom. storlek 10
Obejktbeteckning RPL10121-010
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Metrisk
Tätningsmaterial FKM
Artikelnummer 717778
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)