ERVE08021-01-C-VS-3,4-1

Artikelnummer
717555
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
Extra funktion O-ring vid kontrollspolen
Funktion Backventil för att öppna
Pilotförhållande 3.4
Justeringstyp Icke tillgänglig
Kavitet 08021
Qmax-ventiler [l/min] 30
Produktserie ERVE08021
Öppningstryck [bar] 1
Volymflödesområde Q [l/min] 0 - 30
Nom. storlek 8
Obejktbeteckning ERVE08021-01-C-VS-3,4-1
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Tum
Tätningsmaterial FKM
Artikelnummer 717555
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Produktbroschyr SV

(0.46 MB)

ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Produktbroschyr EN

(0.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)