DB4E-01X-100S

Artikelnummer
716016
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
Extra funktion Ingen
Version Ingen
Tryckinställning [bar] Ingen förinställning
Standard Avlastningsventil
Justeringstyp Manuell
Kavitet 06020
Qmax-ventiler [l/min] 30
Produktserie DB4E
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] 4 - 630
Funktion Tallriksventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 30
Tryckinställningsområde [bar] 10 - 100
Nom. storlek 4
Obejktbeteckning DB4E-01X-100S
Pmax [bar] 630
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Metrisk
Tätningsmaterial FKM
Artikelnummer 716016
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
DB4E Pressure Relief Valve
Produktbroschyr SV

(0.3 MB)

DB4E Pressure Relief Valve
Produktbroschyr EN

(0.3 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.11 MB)