SRE1-G1/4-01X/3,8 Q=3,8-4,8

Artikelnummer
710355
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
Justeringstyp Verktyg
Kavitet 05520
Qmax-ventiler [l/min] 15
Q produktserie [l/min] 0.25 - 15
Produktserie SRE1
Flödeshastighetsområde [l/min] 3.8 - 4.8
Funktion Spolventil
Funktion Flödesstyrventil
Nom. storlek 5
Obejktbeteckning SRE1-G1/4-01X/3,8 Q=3,8-4,8
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Tum
Artikelnummer 710355
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Produktbroschyr SV

(0.34 MB)

SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Produktbroschyr EN

(0.34 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.11 MB)