DSR5E-010/250V

Artikelnummer
710281
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
Extra funktion Ingen
Version Ingen
Tryckinställning [bar] Ingen förinställning
Standard Övertrycksventil
Justeringstyp Verktyg
Kavitet 06020
Qmax-ventiler [l/min] 15
Produktserie DSR5E
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] 25 - 350
Funktion Tallriksventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 15
Tryckinställningsområde [bar] 80 - 250
Nom. storlek 5
Obejktbeteckning DSR5E-010/250V
Pmax [bar] 500
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Metrisk
Tätningsmaterial FKM
Artikelnummer 710281
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
DSR5E Overpressure Protection Valve
Produktbroschyr SV

(0.24 MB)

DSR5E Overpressure Protection Valve
Produktbroschyr EN

(0.24 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.11 MB)