DMVE-G1/2-01X-140H

Artikelnummer
710256
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
Extra funktion Ingen
Version Ingen
Tryckinställning [bar] Ingen förinställning
Standard Tryckregleringsventil
Justeringstyp Manuell
Kavitet 08030
Qmax-ventiler [l/min] 30
Produktserie DMVE
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] 10 - 140
Funktion Spolventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 30
Tryckinställningsområde [bar] 10 - 140
Nom. storlek 8
Obejktbeteckning DMVE-G1/2-01X-140H
Pmax [bar] 500
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Tum
Tätningsmaterial FKM
Artikelnummer 710256
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
DMVE Pressure Reducing Valve
Produktbroschyr SV

(0.34 MB)

DMVE Pressure Reducing Valve
Produktbroschyr EN

(0.34 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.11 MB)