RVE-G3/8-01-V-0,5

Artikelnummer
710152
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
Funktion Backventil
Justeringstyp Icke tillgänglig
Kavitet 06320
Qmax-ventiler [l/min] 30
Produktserie RVE-G3/8
Öppningstryck [bar] 0,5
Volymflödesområde Q [l/min] 0 - 30
Nom. storlek 8
Obejktbeteckning RVE-G3/8-01-V-0,5
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Tum
Tätningsmaterial FKM
Artikelnummer 710152
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
RVE-G 1/8 to 1/2 Check Valve
Produktbroschyr SV

(0.29 MB)

RVE-G 1/8 to 1/2 Check Valve
Produktbroschyr EN

(0.29 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)