WVT-10S-1-verzinkt (3x S-Ring,3x Mutter)

Artikelnummer
710140
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
Funktion Shuttleventil
Justeringstyp Icke tillgänglig
Kavitet Infogad anslutning
Qmax-ventiler [l/min] 45
Produktserie WVT-10
Volymflödesområde Q [l/min] 0 - 45
Nom. storlek 10
Obejktbeteckning WVT-10S-1-verzinkt (3x S-Ring,3x Mutter)
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Övrig
Artikelnummer 710140
Design Rörledning

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
WVT 6S/8S/10S/12S Shuttle Valve
Produktbroschyr SV

(0.41 MB)

WVT 6S/8S/10S/12S Shuttle Valve
Produktbroschyr EN

(0.41 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)