SBVE16021-01-C-V-4,8-420V

Artikelnummer
710101
Till produktgrupp på högre nivå
Leverans inom ca. - dagar Begär ersättningstid lastning... Ersättningstiden beror på produktkvantiteten.
Finns i lager
St
Lägg till i min lista
Obs: I avsnittet "Min lista" kan du komma ihåg produkter och begära dem.
Tekniska data
Mer information
Funktion Lasthållningsventil
Pilotförhållande 4.8
Justeringstyp Verktyg
Kavitet 16021
Qmax-ventiler [l/min] 100
Produktserie SBVE16021
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] 50 - 420
Volymflödesområde Q [l/min] 0 - 100
Tryckinställningsområde [bar] 50 - 420
Nom. storlek 16
Obejktbeteckning SBVE16021-01-C-V-4,8-420V
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Tum
Tätningsmaterial FKM
Artikelnummer 710101
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
SBVE08021 / SBVE16021 Counterbalance Valve
Produktbroschyr SV

(0.33 MB)

SBVE08021 / SBVE16021 Counterbalance Valve
Produktbroschyr EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)