RBE-R1/4-X-25

Artikelnummer
710025
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
Respons volymflöde [l/min] 25
Funktion Slangbrottsventil
Justeringstyp Verktyg
Kavitet 05520
Qmax-ventiler [l/min] 25
Produktserie RBE-R1/4
Volymflödesområde Q [l/min] 0 - 25
Nom. storlek 5
Obejktbeteckning RBE-R1/4-X-25
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Tum
Artikelnummer 710025
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Produktbroschyr SV

(0.31 MB)

RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Produktbroschyr EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)