ERVE20021-01-C-V-13,4-1

Art.nr
710002
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
Funktion Backventil för att öppna
Pilotförhållande 13.4
Justeringstyp Icke tillgänglig
Kavitet 20021
Qmax-ventiler [l/min] 300
Produktserie ERVE20021
Öppningstryck [bar] 1
Volymflödesområde Q [l/min] 0 - 300
Nom. storlek 20
Obejktbeteckning ERVE20021-01-C-V-13,4-1
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Tum
Tätningsmaterial FKM
Artikelnummer 710002
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Produktbroschyr SV

(0.46 MB)

ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Produktbroschyr EN

(0.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)