SRVR-10-01.1/0

Art.nr
706075
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
Justeringstyp Manuell
Kavitet Infogad anslutning
Qmax-ventiler [l/min] 22
Q produktserie [l/min] 0 - 22
Produktserie SRVR-10
Flödeshastighetsområde [l/min] 0 - 22
Funktion Spolventil
Funktion Flödesstyrventil
Nom. storlek 10
Obejktbeteckning SRVR-10-01.1/0
Pmax [bar] 210
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Övrig
Tätningsmaterial FKM
Artikelnummer 706075
Design Rörledning

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
SRVR/SRVRP 08 to 20 Flow Regulator
Produktbroschyr SV

(0.34 MB)

SRVR/SRVRP 08 to 20 Flow Regulator
Produktbroschyr EN

(0.34 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.11 MB)