RV-16-30.1/0

Art.nr
705867
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
Modell Rostfritt stål
Funktion Backventil
Justeringstyp Icke tillgänglig
Kavitet Infogad anslutning
Qmax-ventiler [l/min] 200
Produktserie RV-16
Öppningstryck [bar] 0,5
Volymflödesområde Q [l/min] 0 - 200
Nom. storlek 16
Obejktbeteckning RV-16-30.1/0
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Tum
Artikelnummer 705867
Design Rörledning

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Produktbroschyr SV

(0.38 MB)

RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Produktbroschyr EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)