RV-08-30.1/0

Artikelnummer
705861
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
Modell Rostfritt stål
Funktion Backventil
Justeringstyp Icke tillgänglig
Kavitet Infogad anslutning
Qmax-ventiler [l/min] 40
Produktserie RV-08
Öppningstryck [bar] 0,5
Volymflödesområde Q [l/min] 0 - 40
Nom. storlek 8
Obejktbeteckning RV-08-30.1/0
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Tum
Artikelnummer 705861
Design Rörledning

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Produktbroschyr SV

(0.38 MB)

RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Produktbroschyr EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)