DRVP-12-01.2

Artikelnummer
705783
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
Justeringstyp Manuell
Kavitet PLATTMONTERAD
Qmax-ventiler [l/min] 90
Q produktserie [l/min] 0 - 90
Produktserie DRVP-12
Öppningstryck [bar] 0,5
Flödeshastighetsområde [l/min] 0 - 90
Funktion Tallriksventil
Funktion Strypventil med kontroll av omvänt flöde
Nom. storlek 12
Obejktbeteckning DRVP-12-01.2
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Övrig
Tätningsmaterial FKM
Artikelnummer 705783
Design Blockmonterad

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Produktbroschyr SV

(0.47 MB)

DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Produktbroschyr EN

(0.47 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.11 MB)