DRV-40-01.1/0

Art.nr
705598
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
Justeringstyp Manuell
Kavitet Infogad anslutning
Qmax-ventiler [l/min] 300
Q produktserie [l/min] 0 - 300
Produktserie DRV-40
Öppningstryck [bar] 0,5
Flödeshastighetsområde [l/min] 0 - 300
Funktion Tallriksventil
Funktion Strypventil med kontroll av omvänt flöde
Nom. storlek 40
Obejktbeteckning DRV-40-01.1/0
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Övrig
Tätningsmaterial FKM
Artikelnummer 705598
Design Rörledning

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
Produktbroschyr SV

(0.31 MB)

DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
Produktbroschyr EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.11 MB)