DV-06-12.6/0

Artikelnummer
705397
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
Extra funktion Fin strypspindel
Modell ZnNi-yta
Justeringstyp Verktyg med täckmutter
Kavitet Infogad anslutning
Qmax-ventiler [l/min] 20
Q produktserie [l/min] 0 - 20
Produktserie DV-06
Flödeshastighetsområde [l/min] 0 - 20
Funktion Tallriksventil
Funktion Strypventil
Nom. storlek 6
Obejktbeteckning DV-06-12.5/0
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Övrig
Tätningsmaterial FKM
Artikelnummer 705397
Design Rörledning

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Produktbroschyr SV

(0.41 MB)

DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Produktbroschyr EN

(0.41 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.11 MB)