DVP-20-01.1

Art.nr
705361
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
Justeringstyp Manuell
Kavitet PLATTMONTERAD
Qmax-ventiler [l/min] 300
Q produktserie [l/min] 0 - 300
Produktserie DVP-20
Flödeshastighetsområde [l/min] 0 - 300
Funktion Tallriksventil
Funktion Strypventil
Nom. storlek 20
Obejktbeteckning DVP-20-01.1
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Övrig
Tätningsmaterial FKM
Artikelnummer 705361
Design Blockmonterad

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Produktbroschyr SV

(0.47 MB)

DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Produktbroschyr EN

(0 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0 MB)