DV-25-01.1/0

Artikelnummer
705074
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
Justeringstyp Manuell
Kavitet Infogad anslutning
Qmax-ventiler [l/min] 300
Q produktserie [l/min] 0 - 300
Produktserie DV-25
Flödeshastighetsområde [l/min] 0 - 300
Funktion Tallriksventil
Funktion Strypventil
Nom. storlek 25
Obejktbeteckning DV-25-01.1/0
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Övrig
Tätningsmaterial FKM
Artikelnummer 705074
Design Rörledning

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
Produktbroschyr SV

(0.31 MB)

DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
Produktbroschyr EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.11 MB)