DV-06-01.6/0

Artikelnummer
705002
Till produktgrupp på högre nivå
Leverans inom ca. - dagar Begär ersättningstid lastning... Ersättningstiden beror på produktkvantiteten.
Finns i lager
St
Lägg till i min lista
Obs: I avsnittet "Min lista" kan du komma ihåg produkter och begära dem.
Tekniska data
Mer information
Justeringstyp Manuell
Kavitet Infogad anslutning
Qmax-ventiler [l/min] 20
Q produktserie [l/min] 0 - 20
Produktserie DV-06
Flödeshastighetsområde [l/min] 0 - 20
Funktion Tallriksventil
Funktion Strypventil
Nom. storlek 6
Obejktbeteckning DV-06-01.4/0
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Övrig
Tätningsmaterial FKM
Artikelnummer 705002
Design Rörledning

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Produktbroschyr SV

(0.41 MB)

DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Produktbroschyr EN

(0.41 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.11 MB)