KHM3S-10-1333-16X-BW

Artikelnummer
704419
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
Design KHM3S
Nominsell storlek DN 10
Anslutningstyp Svetsfog
Anslutning-/flänsbeteckning Stumsvetsad
Standard ASME B16.34
Kåpmaterial, kulventil Stål
Materialkod Rostfritt stål stål-PTFE-FKM/PTFE
Ytskydd Fosfatpläterad
Spakdesign Vevspak
Nyckelstorlek Inga detaljer
Nominellt tryck 64
Nominellt tryck 6.4
Nominellt tryck 928
Aktivering Handspak
Godkännande/testcertifikat Inget godkännande
Fästhål Utan fästhål
Lås Utan lås
Omkopplingslägesövervakning Utan omkopplingslägesöverv.
Kombination Ingen BV-kombination
Obejktbeteckning KHM3S-10-1333-16X-BW
Artikelnummer 704419

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
Operating manual KH
Bruks-/underhållsanvisningar SV

(1.69 MB)

Operating manual KH
Bruks-/underhållsanvisningar EN

(1.69 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Produktbroschyr SV

(0.25 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Produktbroschyr EN

(0.25 MB)