KHM3S-50-3333-18X-BW-5211
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
704418
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
Design | KHM3S |
---|---|
Nominsell storlek DN | 50 |
Anslutningstyp | Svetsfog |
Anslutning-/flänsbeteckning | Stumsvetsad |
Standard | ASME B16.34 |
Kåpmaterial, kulventil | Rostfritt stål |
Materialkod | Rostfritt stål-r.st.-PTFE-FKM/PTFE |
Ytskydd | Utan |
Spakdesign | Vevspak |
Nyckelstorlek | Inga detaljer |
Nominellt tryck | 25 |
Nominellt tryck | 2.5 |
Nominellt tryck | 360 |
Aktivering | Handspak |
Godkännande/testcertifikat | Inget godkännande |
Fästhål | Utan fästhål |
Lås | Utan lås |
Omkopplingslägesövervakning | Utan omkopplingslägesöverv. |
Kombination | Ingen BV-kombination |
Obejktbeteckning | KHM3S-50-3333-18X-BW-5211 |
Artikelnummer | 704418 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

Operating manual KH
Bruks-/underhållsanvisningar
SV
(1.69 MB)

Operating manual KH
Bruks-/underhållsanvisningar
EN
(1.69 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Produktbroschyr
SV
(0.25 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Produktbroschyr
EN
(0.25 MB)