FSA-0127-2.00000/H-/M12.200

Artikelnummer
700067
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
Nominellt tryck [MPa] 0.05
Nominellt tryck [bar] 0.5
Ytskydd Rostfritt stål (skr. + mutter)
Monteringsmutter Med (fästmutter)
Åtdragningsskruv, FSA M12
Kontrastruta HYDAC
Material, ram, FSA Aluminium
Material, anslutnign, FSA PA
Extra funktion (+ banjobult) Utan
Rörmaterial PA
Rörgeometri Oval
Packning/o-ring 0
Material, o-ring/tätningsbricka FPM
Nom. storlek FSA/FSK 127
Modell, FSA / FSK FSA
Godkännande/testcertifikat Inget godkännande

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Produktbroschyr SV

(0.57 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Produktbroschyr EN

(0.57 MB)