ZW-DB06-01-BT 70V- N *

Artikelnummer
6082094
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
Extra funktion Ingen
Version Ingen
Tryckinställning [bar] Ingen förinställning
Standard Avlastningsventil
Positionsventil B till T
Justeringstyp Verktyg
Kavitet ISO 4401-03-02-0-05
Qmax-ventiler [l/min] 75
Produktserie ZW-DB06
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] 5 - 350
Funktion Spolventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 75
Tryckinställningsområde [bar] 5 - 70
Nom. storlek 6
Obejktbeteckning ZW-DB06-01-BT 70V- N *
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Pilotstyrd
Typ av installation Övrig
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 6082094
Design Sandwichplattor

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Produktbroschyr SV

(4.68 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Produktbroschyr EN

(4.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktbroschyr SV

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbroschyr EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbroschyr SV

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbroschyr EN

(1.27 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Produktbroschyr SV

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Produktbroschyr EN

(0.41 MB)