4WH E 25 G S01/V

Artikelnummer
6041083
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
Typ, manuell förbikoppling Ingen manuell förbikoppling        
Modell Standard
Manuell förbikoppling Ja
Funktion 4/3 riktningsventil
Aktivering Hydraulisk
Ventilserie 4WH E 25 G
Kavitet ISO 4401-08-08-0-05
Qmax-ventiler [l/min] 500
Produktserie 4WH E 25 G
Anslutningstyp Utan spole
Tryckområde P [bar] 5 - 320
Spole Utan spole
Volymflödesområde Q [l/min] 0 - 500
Funktion Spolventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 500
Nom. storlek 25
Obejktbeteckning 4WHE 25 G S01/V
Pmax [bar] 320
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Övrig
Tätningsmaterial FKM
Artikelnummer 6041083
Artikelnummer, spole -
Design Blockmonterad

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
4WH25 Directional spool valve
Produktbroschyr SV

(1.83 MB)

4WH25 Directional spool valve
Produktbroschyr EN

(1.83 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktbroschyr SV

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbroschyr EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbroschyr SV

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbroschyr EN

(1.27 MB)