ST10-01-C-N-55

Artikelnummer
562888
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
Justeringstyp Icke tillgänglig
Kavitet FC10-4
Qmax-ventiler [l/min] 45
Q produktserie [l/min] 2.66 - 45.6
Produktserie ST10
Divisionsförhållande 50:50
Flödeshastighetsområde [l/min] 13.23 - 37.8
Funktion Spolventil
Funktion Flödesdelare/kombinator
Nom. storlek 10
Obejktbeteckning ST10-01-C-N-55
Pmax [bar] 350
Typ av installation UNF
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 562888
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
ST10-01 Flow Divider / Combiner
Produktbroschyr SV

(0.42 MB)

ST10-01 Flow Divider / Combiner
Produktbroschyr EN

(0.42 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.11 MB)