RP10A-01-C-N-15-4

Artikelnummer
561208
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
Funktion Backventil för att öppna
Pilotförhållande 4
Justeringstyp Icke tillgänglig
Kavitet FC10-3
Qmax-ventiler [l/min] 60
Produktserie RP10A
Öppningstryck [bar] 1
Volymflödesområde Q [l/min] 0 - 60
Nom. storlek 10
Obejktbeteckning RP10A-01-C-N-15-4
Pmax [bar] 420
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation UNF
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 561208
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
RP10A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Produktbroschyr SV

(0.28 MB)

RP10A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Produktbroschyr EN

(0.28 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)