DB08A-01-C-N-500V

Artikelnummer
560420
Till produktgrupp på högre nivå
Leverans inom ca. - dagar Begär ersättningstid lastning... Ersättningstiden beror på produktkvantiteten.
Finns i lager
St
Lägg till i min lista
Obs: I avsnittet "Min lista" kan du komma ihåg produkter och begära dem.
Tekniska data
Mer information
Extra funktion Ingen
Version Ingen
Tryckinställning [bar] Ingen förinställning
Standard Avlastningsventil
Justeringstyp Verktyg
Kavitet FC08-2
Qmax-ventiler [l/min] 38
Produktserie DB08A
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] 5 - 345
Funktion Tallriksventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 38
Tryckinställningsområde [bar] 20 - 345
Nom. storlek 8
Obejktbeteckning DB08A-01-C-N-500V
Pmax [bar] 420
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation UNF
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 560420
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
DB08A-01 Pressure Relief Valve
Produktbroschyr SV

(0.28 MB)

DB08A-01 Pressure Relief Valve
Produktbroschyr EN

(0.28 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.11 MB)