DB08A-01-C-N-050V

Art.nr
560416
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
Extra funktion Ingen
Version Ingen
Tryckinställning [bar] Ingen förinställning
Standard Avlastningsventil
Justeringstyp Verktyg
Kavitet FC08-2
Qmax-ventiler [l/min] 38
Produktserie DB08A
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] 5 - 345
Funktion Tallriksventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 38
Tryckinställningsområde [bar] 5 - 35
Nom. storlek 8
Obejktbeteckning DB08A-01-C-N-050V
Pmax [bar] 420
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation UNF
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 560416
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
DB08A-01 Pressure Relief Valve
Produktbroschyr SV

(0.26 MB)

DB08A-01 Pressure Relief Valve
Produktbroschyr EN

(0.26 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.11 MB)