DSV-10-M-4.1/1/X/T050
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
555969
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
Nominellt tryck | 350 |
---|---|
Nominellt tryck | 35 |
Nominellt tryck | 5000 |
Godkännande/testcertifikat | Inget godkännande |
Nom. storlek | 10 |
M20100000 | S |
Ackumulatoranslutning | M33x2 |
M20004371 | DB12 |
Design | med tryckavlastningsventil |
Tryckinställning | 50 |
M20100001 | NBR |
M20100002 | L |
M20100003 | O |
M20100004 | O |
Typ av justering | Trycksätt och blytätning med TÜV |
Avlastning av ackumulatortryck till tanken | Manuell |
Design, tallriksventil | Ingen tallriksventil* |
Föredragna modeller | Nej |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

Operating manual KH
Bruks-/underhållsanvisningar
SV
(1.69 MB)

Operating manual KH
Bruks-/underhållsanvisningar
EN
(1.69 MB)

DSV 3-Way Safety Block
Produktbroschyr
SV
(0.57 MB)

DSV 3-Way Safety Block
Produktbroschyr
EN
(0.57 MB)