DB12120A-01X-250V200

Artikelnummer
555355
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
Extra funktion Ingen
Version Ingen
Tryckinställning [bar] 200
Standard Avlastningsventil
Justeringstyp Verktyg
Kavitet 12120A
Qmax-ventiler [l/min] 120
Produktserie DB12120A
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] 5 - 420
Funktion Tallriksventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 120
Tryckinställningsområde [bar] 10 - 250
Nom. storlek 12
Obejktbeteckning DB12120A-01X-250V200
Pmax [bar] 420
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Metrisk
Tätningsmaterial FKM
Artikelnummer 555355
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
DB12120A Pressure Relief Valve
Produktbroschyr SV

(0.53 MB)

DB12120A Pressure Relief Valve
Produktbroschyr EN

(0.53 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.11 MB)