DWM08130Z-31-C-N-15

Artikelnummer
555147
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
Extra funktion Ingen
Version Odämpad, med avlastningshål
Styrtryckdifferens [bar] 15
Standard Tryckvåg
Justeringstyp Icke justerbar
Kavitet 08130
Qmax-ventiler [l/min] 40
Produktserie DWM08130Z
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] 5 - 17
Funktion Spolventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 40
Nom. storlek 8
Obejktbeteckning DWM08130Z-31-C-N-15
Pmax [bar] 250
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Metrisk
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 555147
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
DWM08130Z Pressure Compensator
Produktbroschyr SV

(0.31 MB)

DWM08130Z Pressure Compensator
Produktbroschyr EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)