FAM-3025-M-2-A-18-R-Z-C2-AC1-0
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
4883306
Leverans inom ca. -
dagar
Begär ersättningstid
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
Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Kompletterande uppgifter | Ingen |
Mätteknik | AC1=AS+CS (ISO4406:1999) |
Värmare | Z=utan värmare |
Typ av vakuumpump | R=Roterande skovelvakuumpump |
Filterstorlek | MVH-F-118 (N50) |
Spänning | A=400 V-50 Hz-3 Ph |
Version | 2=mobil |
Driftmedel | M=Mineralolja |
Storlek | 25 l/min 3000 serier |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Produktbroschyr
SV
(2.07 MB)

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Produktbroschyr
EN
(2.07 MB)