OLSW-030-M-400/50/3-02-AU-Q

Artikelnummer
4870384
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
M20003778 6
M20003853 400
Behållarstorlek [l] 100
Volymflöde 1 30
Enhet, max. tillåtet tryck bar
M20003852 AC
M20003854 50
M20003860 16
M20003858 54
M20003855 3
M20003782 5
M20003783 50
Max. tillåtna medietemp. [°C] 70
Min. tillåtna medietemp. [°C] 10
Typ OLSW-030

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
TechNews OLSW30
Produktinformation SV

(0.67 MB)

TechNews OLSW30
Produktinformation EN

(0.67 MB)