RS21AE-02-C-N-8-420V
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
4866520
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
Modell | Upplösning låg |
---|---|
Lösning | 60 |
Funktion | Lasthållningsventil |
Pilotförhållande | 8 |
Justeringstyp | Verktyg |
Kavitet | T-21A |
Qmax-ventiler [l/min] | 60 |
Produktserie | RS21AE |
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] | 40 - 420 |
Volymflödesområde Q [l/min] | 0 - 60 |
Tryckinställningsområde [bar] | 140 - 420 |
Nom. storlek | 21 |
Pmax [bar] | 350 |
Kontrolltyp | Direktverkande |
Typ av installation | Övrig |
Tätningsmaterial | NBR |
Design | Patron |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

RS21AE-02 Counter Balance Valve
Produktbroschyr
SV
(0.59 MB)

RS21AE-02 Counter Balance Valve
Produktbroschyr
EN
(0.59 MB)