RS21AE-02-C-N-2-105V

Artikelnummer
4866516
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
Modell Upplösning låg
Lösning 60
Funktion Lasthållningsventil
Pilotförhållande 2
Justeringstyp Verktyg
Kavitet T-21A
Qmax-ventiler [l/min] 60
Produktserie RS21AE
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] 40 - 420
Volymflödesområde Q [l/min] 0 - 60
Tryckinställningsområde [bar] 40 - 105
Nom. storlek 21
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Övrig
Tätningsmaterial NBR
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
RS21AE-02 Counter Balance Valve
Produktbroschyr SV

(0.59 MB)

RS21AE-02 Counter Balance Valve
Produktbroschyr EN

(0.59 MB)