RS17AE-01-C-N-4-280V

Artikelnummer
4866400
Till produktgrupp på högre nivå
Leverans inom ca. - dagar Begär ersättningstid lastning... Ersättningstiden beror på produktkvantiteten.
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
Modell Upplösning medium
Lösning 240
Funktion Lasthållningsventil
Pilotförhållande 4
Justeringstyp Verktyg
Kavitet T-17A
Qmax-ventiler [l/min] 240
Produktserie RS17AE
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] 70 - 420
Volymflödesområde Q [l/min] 0 - 240
Tryckinställningsområde [bar] 70 - 280
Nom. storlek 17
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Övrig
Tätningsmaterial NBR
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)

RS17AE-01 Counter Balance Valve
Produktbroschyr SV

(0.63 MB)

RS17AE-01 Counter Balance Valve
Produktbroschyr EN

(0.63 MB)