SD10120-01X ZnNi

Artikelnummer
4864783
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
Justeringstyp Manuell
Kavitet 10120
Qmax-ventiler [l/min] 80
Q produktserie [l/min] 0 - 80
Flödeshastighetsområde [l/min] 0 - 80
Funktion Tallriksventil
Funktion Strypventil
Nom. storlek 10
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Metrisk
Tätningsmaterial FKM
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)