FSA-0127-0.11003/HT/M12.200-2xIB BV

Artikelnummer
4828527
Till produktgrupp på högre nivå
Leverans inom ca. - dagar Begär ersättningstid lastning... Ersättningstiden beror på produktkvantiteten.
Finns i lager
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
Nominellt tryck [MPa] 0.1
Nominellt tryck [bar] 1
Ytskydd Rostfritt stål (skr. + mutter)
Monteringsmutter Med (fästmutter)
Åtdragningsskruv, FSA M12
Kontrastruta HYDAC med termometer
Material, ram, FSA Rostfritt stål
Material, anslutnign, FSA PA
Extra funktion (+ banjobult) Utan
Rörmaterial Glas
Rörgeometri Rund
Packning/o-ring 0
Material, o-ring/tätningsbricka NBR
Modell, FSA / FSK FSA
Godkännande/testcertifikat BV (Bureau Veritas)

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
Operating instruction FSA-RV
Bruks-/underhållsanvisningar EN

(0.69 MB)

FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
Produktbroschyr SV

(0.52 MB)

FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
Produktbroschyr EN

(0.52 MB)