FAM-3025-M-2-A-18-R-H-C1-AC1-0

Artikelnummer
4811422
Till produktgrupp på högre nivå
Leverans inom ca. - dagar Begär ersättningstid lastning... Ersättningstiden beror på produktkvantiteten.
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
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Kompletterande uppgifter Ingen
Mätteknik AC1=AS+CS (ISO4406:1999)
Värmare H=Värmare
Typ av vakuumpump R=Roterande skovelvakuumpump
Filterstorlek MVH-F-118 (N50)
Spänning A=400 V-50 Hz-3 Ph
Version 2=mobil
Driftmedel M=Mineralolja
Storlek 25 l/min 3000 serier

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Produktbroschyr SV

(2.07 MB)

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Produktbroschyr EN

(2.07 MB)