WK12C-01-C-UN-12DG

Artikelnummer
4806714
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
Typ, manuell förbikoppling Ingen manuell förbikoppling        
Modell Standard
Manuell förbikoppling Nej
Funktion 3/2 riktningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie WK12C
Spoldesign 50-2345
Kavitet FC12-3
Qmax-ventiler [l/min] 60
Produktserie WK12C
Anslutningstyp Anslutningskontakt i enlighet med DIN EN 1
Tryckområde P [bar] 0 - 250
Spole 12 V DC
Volymflödesområde Q [l/min] 0 - 60
Funktion Spolventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 60
Nom. storlek 12
Pmax [bar] 250
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation UNF
Tätningsmaterial PU-NBR
Artikelnummer, spole 3274860
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

WK12C-01 3/2 directional spool valve
Produktbroschyr SV

(0.47 MB)

WK12C-01 3/2 directional spool valve
Produktbroschyr EN

(0.47 MB)