SBVE08021-01-C-V-4,6-420V130

Artikelnummer
480384
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
Tryckinställning [bar] 130
Funktion Lasthållningsventil
Pilotförhållande 4.6
Justeringstyp Verktyg
Kavitet 08021
Qmax-ventiler [l/min] 30
Produktserie SBVE08021
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] 50 - 420
Volymflödesområde Q [l/min] 0 - 30
Tryckinställningsområde [bar] 50 - 420
Nom. storlek 8
Obejktbeteckning SBVE08021-01-C-V-4,6-420V130
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Tum
Tätningsmaterial FKM
Artikelnummer 480384
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
SBVE08021 / SBVE16021 Counterbalance Valve
Produktbroschyr SV

(0.33 MB)

SBVE08021 / SBVE16021 Counterbalance Valve
Produktbroschyr EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)